メインコンテンツに移動

PK100 (TQFP 100)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TQFP 20.00x14.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PK100
カテゴリ
240
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
No
長さ
20mm
Pb Free Category
e0
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.0 x 14.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 125 KB
製品変更通知 PDF 98 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
製品変更通知 PDF 164 KB
4件