メインコンテンツに移動

pkg_10079 (S-WFBGA 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SWBG0020ZA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
S-WFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10079
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.67mm
2.37mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.73mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.67 x 2.37 x 0.73

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 24 KB
1件