メインコンテンツに移動

pkg_10081 (S-WFBGA 35)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SWBG0035ZA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
S-WFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10081
Lead Count
35
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.87mm
2.67mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.73mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.87 x 2.67 x 0.73

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 26 KB
1件