タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PWSN0006KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
6PGW-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HWSON6-2x5-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HWSON |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_1014 |
Lead Count | 6 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 2mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5 x 2 x 0.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 43 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 69 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 331 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 128 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 20 KB | |
5件
|