メインコンテンツに移動

pkg_1018 (LBGA 304)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0304DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
304F7X-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LBGA304-31x31-1.27
Package Status
Active
Package Type
LBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1018
Lead Count
304
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
31mm
31mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
31 x 31 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 35 KB
4件