メインコンテンツに移動

pkg_10215 (TSSOP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0008JC-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TTP-8DAV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSSOP8-4.4x3-0.65
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10215
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.4mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.4 x 3 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 121 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 89 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
4件