メインコンテンツに移動

pkg_10315 (S-WFBGA 25)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SWBG0025LA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-WFBGA25-2.17x2.27-0.4
Package Status
Active
Package Type
S-WFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10315
Lead Count
25
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.27mm
2.17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.73mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.27 x 2.17 x 0.73

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 24 KB
2件