メインコンテンツに移動

pkg_10397 (FBGA 357)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0357GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P357F1-80-JAC
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA357-20x20-0.80
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10397
Lead Count
357
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.71mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 20 x 1.71

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 193 KB
2件