メインコンテンツに移動

pkg_1041 (LFBGA 200)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0200JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
200FHE
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA200-11x11-0.65
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1041
Lead Count
200
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11mm
11mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11 x 11 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 30 KB
4件