メインコンテンツに移動

pkg_10415 (FBGA 484)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0484GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P484F1-80-KAC
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA484-22x22-0.80
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10415
Lead Count
484
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
22mm
22mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.83mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
22 x 22 x 1.83

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 199 KB
2件