タイトル 情報
Pkg. Name PLBG0256KA-A
Pkg. Previous Code BP-256CV
JEITA Standard P-LFBGA256-11x11-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_1044
Lead Count 256
Pb (Lead) Free Yes
長さ 11mm
11mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 11 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 331 KB
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 127 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 34 KB
6 items