メインコンテンツに移動

pkg_1044 (LFBGA 256)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0256KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
BP-256CV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA256-11x11-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1044
Lead Count
256
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11mm
11mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11 x 11 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 34 KB
6件