メインコンテンツに移動

pkg_10456 (T-LBGA 180)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TLBG0180FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
T180FF-100-FF1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-LBGA180-14x18.5-1.00
Package Status
Active
Package Type
T-LBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10456
Lead Count
180
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
18.5mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.374mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
18.5 x 14 x 1.374

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 165 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 190 KB
4件