タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLQP0216LA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
216P6R-B |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFQFP216-24x24-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | LFQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_1053 |
Lead Count | 216 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 24mm |
幅 | 24mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.7mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
24 x 24 x 1.7 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 125 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 125 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 43 KB | |
5件
|