メインコンテンツに移動

pkg_1067 (TFBGA 65)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0065KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TBP-65AV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA65-6x6-0.50
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1067
Lead Count
65
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6 x 6 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 20 KB
4件