メインコンテンツに移動

pkg_10695 (LFBGA 353)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0353JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P353F1-65-FNF
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA353-15x15-0.65
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10695
Lead Count
353
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.51mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15 x 15 x 1.51

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 187 KB
2件