メインコンテンツに移動

pkg_10835 (HQFP 80)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0080JF-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HQFP80/64-14x14-0.65
Package Status
Active
Package Type
HQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10835
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.15mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 3.15

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 103 KB
キャリア/パッケージ PDF 63 KB English
パッケージ外形図 PDF 32 KB
3件