メインコンテンツに移動

pkg_10838 (HTFQFP 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTQP0100KE-F
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HTFQFP100-14x14-0.5
Package Status
Active
Package Type
HTFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10838
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 55 KB English
パッケージ外形図 PDF 27 KB
2件