タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTQP0128LC-F |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HTFQFP128-14x14-0.4 |
Package Status | Active |
Package Type | HTFQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_10839 |
Lead Count | 128 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 14mm |
幅 | 14mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
14 x 14 x 1.2 |