メインコンテンツに移動

pkg_10855 (SOP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0028DL-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
T28MR-127-PAA
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP28-7.5x18-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10855
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
18mm
7.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
18 x 7.5 x 2.65

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
パッケージ外形図 PDF 150 KB
3件