メインコンテンツに移動

pkg_110 (LFQFP 216)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0216LB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
FP-216
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP216-24x24-0.40
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_110
Lead Count
216
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
28mm
28mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
28 x 28 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 44 KB
4件