メインコンテンツに移動

pkg_11015 (HTFQFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTQP0064KE-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HTFQFP64-10X10-0.50
Package Status
Active
Package Type
HTFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11015
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 34 KB
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
6件