メインコンテンツに移動

pkg_11035 (SOP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0016DP-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
T16MF-127-DAA
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP16-3.9x9.9-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11035
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.9mm
3.9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.75mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.9 x 3.9 x 1.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
2件