メインコンテンツに移動

pkg_11075 (SOP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0020DP-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
T20MF-127-DAA
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP20-7.5x12.8-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11075
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.8mm
7.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.8 x 7.5 x 2.65

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
2件