タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTSP0005ZC-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
CMPAK-5 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
SC-88A |
Package Status | Active |
Package Type | CMPAK |
クラス | Dic |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_1112 |
Lead Count | 5 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2mm |
幅 | 1.25mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.1mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
2 x 1.25 x 1.1 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 26 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 54 KB English | |
4件
|