メインコンテンツに移動

pkg_1129 (TO-92(1) 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0003DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TO-92(1)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-43A
Package Status
Active
Package Type
TO-92(1)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1129
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.8mm
3.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
7.3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.8 x 3.8 x 7.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 112 KB
パッケージ外形図 PDF 16 KB
2件