メインコンテンツに移動

pkg_11355 (TFBGA 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0036KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P36F1-50-AA6
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA36-4x4-0.50
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11355
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4 x 4 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 132 KB
2件