メインコンテンツに移動

pkg_11378 (VFLGA 85)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVLG0085JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P85FC-65-BN4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VFLGA85-7x7-0.65
Package Status
Active
Package Type
VFLGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11378
Lead Count
85
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7 x 7 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 155 KB
2件