タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRDP0008AA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
8P4 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-DIP8-6.3x8.84-2.54 |
Package Status | Active |
Package Type | DIP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_1141 |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8.84mm |
幅 | 6.3mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
4.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
8.84 x 6.3 x 4.5 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 101 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 30 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 35 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 21 KB | |
4件
|