メインコンテンツに移動

pkg_1154 (SOP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0008DE-C
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP8-4.4x4.85-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1154
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.85mm
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.03mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.85 x 4.4 x 2.03

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 105 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
パッケージ外形図 PDF 25 KB
7件