メインコンテンツに移動

pkg_11702 (FCBGA 501)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0501GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
501F7S-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA501-21x21-0.80
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11702
Lead Count
501
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
21mm
21mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.4mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21 x 21 x 2.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 98 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
3件