メインコンテンツに移動

pkg_11792 (TSOP(1) 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSA0028ZD-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(1)28-8x11.8-0.55
Package Status
Active
Package Type
TSOP(1)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11792
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11.8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.8 x 8 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 74 KB
Carrier/Package PDF 149 KB
Carrier/Package PDF 113 KB
Carrier/Package PDF 22 KB
Carrier/Package PDF 54 KB
5件