メインコンテンツに移動

pkg_11793 (HBGA 576)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0576FA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA576-27x27-1.00
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11793
Lead Count
576
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.9mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 2.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 65 KB
1件