メインコンテンツに移動

pkg_11798 (LQFP 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0040JB-C
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LQFP40-7x7-0.65
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11798
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7 x 7 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 22 KB
2件