メインコンテンツに移動

pkg_11822 (LFQFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0064KF-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P64GB-50-UEU-2(RL78)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP64-10x10-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11822
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 474 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
2件