メインコンテンツに移動

pkg_11835 (LSSOP 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0010JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P10MA-65-CAC-2(RL78)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LSSOP10-4.4x3.6-0.65
Package Status
Active
Package Type
LSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11835
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.4mm
3.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.45mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.4 x 3.6 x 1.45

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 450 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
2件