メインコンテンツに移動

pkg_11838 (LSSOP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0020JC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S20MC-65-5A4-3(RL78)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LSSOP20-0300-0.65
Package Status
Active
Package Type
LSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11838
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.65mm
6.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.65 x 6.1 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 452 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
2件