メインコンテンツに移動

pkg_11841 (SSOP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0016JC-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P16MA-65-FAB(RL78)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP16-4.4x5.0-0.65
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11841
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.725mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 4.4 x 1.725

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
1件