メインコンテンツに移動

pkg_11844 (WFLGA 25)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWLG0025KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P25FC-50-2N2-2(RL78)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-WFLGA25-3x3-0.50
Package Status
Active
Package Type
WFLGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11844
Lead Count
25
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.76mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3 x 3 x 0.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 439 KB
キャリア/パッケージ PDF 65 KB English
2件