メインコンテンツに移動

pkg_11845 (WFLGA 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWLG0036KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P36FC-50-AA4-2(RL78)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-WFLGA36-4x4-0.50
Package Status
Active
Package Type
WFLGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11845
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.76mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4 x 4 x 0.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 404 KB
キャリア/パッケージ PDF 89 KB English
2件