メインコンテンツに移動

pkg_11868 (FCBGA 831)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0831GA-C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
831F7S-C/F5-MNG
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA831-27x27-0.80
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11868
Lead Count
831
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.5mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 2.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 79 KB
1件