メインコンテンツに移動

pkg_11880 (LFQFP 176)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0176KB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
176P6Q-A/FP-176E/FP-176EV(RH850)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP176-24x24-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11880
Lead Count
176
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
24mm
24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
24 x 24 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
1件