メインコンテンツに移動

pkg_11891 (TFBGA 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0064KB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA64-4.5x4.5-0.50
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11891
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.5mm
4.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.5 x 4.5 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 123 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
2件