メインコンテンツに移動

pkg_11894 (TFBGA 85)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0085KB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA85-5.5x5.5-0.50
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11894
Lead Count
85
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.5mm
5.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.5 x 5.5 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 144 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
2件