メインコンテンツに移動

pkg_11899 (FBGA 356)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0356GA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA356-17x17-0.80
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11899
Lead Count
356
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17 x 17 x 2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 64 KB
1件