メインコンテンツに移動

pkg_11909 (TSSOP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0020JI-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSSOP20-4.40x6.50-0.65
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11909
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.5mm
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.5 x 4.4 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 138 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
2件