メインコンテンツに移動

pkg_1304 (TO-3P 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0004ZE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TO-3PV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-65
Package Status
Active
Package Type
TO-3P
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1304
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 103 KB
キャリア/パッケージ PDF 102 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
キャリア/パッケージ PDF 34 KB
パッケージ外形図 PDF 19 KB
5件