タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSS0003ZA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
TO-3PFM |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
SC-93 |
Package Status | Active |
Package Type | TO-3PFM |
クラス | Dic |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_1306 |
Lead Count | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 69 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 103 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 102 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 30 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 42 KB | |
5件
|