メインコンテンツに移動

pkg_136 (TFQFP 144)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTQP0144LC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TFP-144
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFQFP144-16x16-0.40
Package Status
Active
Package Type
TFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_136
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
16mm
16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
16 x 16 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 36 KB
4件