メインコンテンツに移動

pkg_142 (QFJ 18)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQJ0018DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
CP-18
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFJ18-7.34x12.45-1.27
Package Status
Active
Package Type
QFJ
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_142
Lead Count
18
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.45mm
7.34mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.56mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.45 x 7.34 x 3.56

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
キャリア/パッケージ PDF 63 KB English
パッケージ外形図 PDF 21 KB
6件